alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
スウェージロック・ジャパン

スウェージロック指定販売会社

Semiconductor

現在はもちろん、将来の需要にもお応えします

半導体業界では、腐食性ガス、極端な温度、正確性は重要なプロセス変数です。併せて、スピード・再現性・クレンリネスに対するニーズもますます高まっています。 半導体のことなら、ぜひスウェージロックにお任せください。現在はもちろん、将来の需要にもお応えします。 品質に対する当社のこだわりが、スループット、一貫性、クレンリネスの常時確保を実現しています。

反応性の高い化学成分に対応する上質材料

最先端のプロセスには、優れた材質特性が必要です。 スウェージロック社が提供しているステンレス鋼や特殊合金は、耐食性・強度・延性を最大レベルまで高めています。 また、当社のフルオロポリマーは高温下でも安定し、化学物質や腐食に対する耐性にも優れています。

卓越したクレンリネスのためのサプライ・チェーン管理

当社は、最高品質の材質を調達・製造し、一貫した品質を維持しています。 また、不動態化処理や電解研磨などのプロセスにおいては、期待を超えるレベルを維持することで、材質の純度をさらに高めています。 さらに、コンポーネントの特別なクリーニングおよびパッケージングを行い、プロセスのクレンリネス維持を図っています。

正確な注入

当社の革新的な製品を、半導体製造の向上にご活用ください。 テストで1億サイクルを達成したALDダイヤフラム・バルブ、DEシリーズ・スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ・フルオルポリマー・バルブ、ベンチマークとして確立されているSwagelok VCR継手やMicro-Fit継手、太陽光発電(PV)用途向けにクリーニングおよびパッケージングを行った太陽光発電用コンポーネントなど、各種製品がございます。

ALDダイヤフラム・バルブのカタログをダウンロードする

DEシリーズ・スプリングレス・ダイヤフラム・バルブの技術情報を見る