alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
スウェージロック・ジャパン

スウェージロック指定販売会社

Measurement Devices
測定機器

スウェージロック社の圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計は、操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。


フロー・センサー

Swagelokフロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内のガス流量の増減を正確に検知します。 スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。


圧力計

Swagelok圧力計を使用すると、一般産業、超高純度、サニタリーなどの用途において、正確な圧力測定を行うことができます。 お客さまの多様な要望にお応えするため、圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状など、さまざまな仕様の製品やオプションを取り揃えています。


チューブ・アダプター付き圧力計

Swagelokチューブ・アダプター付き圧力計は、Swagelokチューブ継手と正確に接続することができ、圧力計を360度どの向きでも簡単に取り付けることができます。 エンド・コネクションがパイプ継手の場合、圧力計を損傷することなく、ご希望の方向に目盛板が向くように取り付けるのは容易ではありません。このような問題でお困りでしたら、Swagelokチューブ・アダプター付き圧力計のご使用をお勧めします。


圧力トランスデューサー

Swagelok圧力トランスデューサーを使用すると、一般産業の用途において、正確な圧力の電子モニタリングを行うことができます。 お客さまの多様な要望にお応えするため、圧力範囲、プロセスとの接続部、電気接続、出力信号など、さまざまな仕様の製品を取り揃えています。


温度計/制動内部機構付きバイメタル式温度計

Swagelok温度計は、らせん状に巻いたバイメタル(膨張率の異なる2枚の金属板を張り合わせたもの)を利用して温度を測定します。 シリコーン・フリーのゲルで振動を吸収し、ASME B40.200に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部コンポーネントの損傷を防止します。


温度計用感温部保護管

Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用する際は、感温部保護管の併用をお勧めします。感温部保護管を使用すると、加圧された、腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用がある流体と接触することによって生じる損傷から温度計を保護することができます。 また、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えることがありません。


面積式流量計

Swagelok面積式流量計で液体や気体の流量を測定することで、安定した流量を維持し、プロセスの精度を高めることができます。


スマート・プロダクト

スマート・プロダクトは、プロセス分析器用のプロセス・サンプルの流量、温度、圧力を測定・記録します。 スマート・プロダクトでサンプリング・システムを監視することで、分析器の稼働時間を維持することができます。


製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意:
他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。