alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
スウェージロック・ジャパン

スウェージロック指定販売会社

ICMコミッショナー・ソフトウェア

ICMコミッショナー・ソフトウェア

ICM(本質安全型Intelligent Control Module™)コミッショナー

ICMコミッショナーは、Swagelok® ICMの初期設定や修正を行うPCソフトウェア・ツールです。

ICMコミッショナー・ソフトウェアの機能:

  • ICMのノードIDおよびビットレートの変更
  • ICMの簡易機能テスト
  • ICMオブジェクト・ディクショナリのエントリーを任意の設定に変更
  • 「ユーザー・スクリプト」の作成およびダウンロード
  • ICM内蔵ファームウェア(ICM制御ソフトウェア)のアップデート

ICMを使用する際は、本PCソフトウェアの他、CANアダプター(IXXAT® 製品)、およびこのアダプターをICMに接続するためのケーブルが必要です。

ICMコミッショナー・ソフトウェアの使用および保証につきましては、 Swagelok内蔵システム・エンド・ユーザー・ライセンス契約書 をご確認ください。

ICMコミッショナーのダウンロード/インストール方法:

  1. 下の「ICMコミッショナー・ソフトウェアをダウンロードする」をクリックすると、ICMコミッショナー・ダウンロード・フォームが開きます。 なお、ダウンロード・フォームの送信およびICMコミッショナー・ソフトウェアのダウンロードは、スウェージロック・ウェブサイトにログインした状態で行ってください。
    • プログラム・ファイルは100 MBです。
    • プログラムは英語版です。
    • プログラムは自己解凍型です。 Winzipなどの圧縮解凍ソフトは不要です。
  2. ファイル(setup.exe)をダブルクリックすると、インストールが始まります。
  3. 画面上の指示に従ってください:
    • ソフトウェアをインストールする際は、管理者権限が必要です。
    • 提供元不明のソフトウェアである旨の警告メッセージが表示されたら「はい」をクリックしてICMコミッショナーのインストール作業を継続してください。
    • 同時に「VCIセットアップ・ウィザード」も開始します。このウィザードは、IXXAT CANアダプターに必要なドライバーをインストールします。 これは必要なプロセスです。 
    • 最新版は、IXXAT社のウェブサイト に掲載されています。
    • インストール後は再起動が必要です。

ダウンロードに含まれるファイル:

  • ICMコミッショナー・ソフトウェア
  • ICMコミッショナー・ユーザー・マニュアル(MS-13-331)
  • ICMコミッショナーのよくある質問(FAQ)集

ICMコミッショナー・ソフトウェアをダウンロードする 

システム要件
対応OS Windows 7、8.1、10(x32またはx64ビット)
ダウンロード・サイズ 20 MB
インストール・サイズ 70 MB
.Net framework .NET 3.5
プログラム・タイプ x86(32ビット)
言語 英語のみ
IXXATドライバー VCIドライバー・バージョン3.5.4268(ICMコミッショナー・ソフトウェアと同時にインストールされます)
権限 ICMコミッショニング・ツールをインストールする際は、管理者権限が必要です。
その他の要件 IXXAT CANアダプター(USB-CAN v2を推奨)
12 V(DC)のケーブルを使用してCANアダプターをICMに接続